Menu Search

Flensbeschermingsschijf 160.0 mm DIN 6 DN65

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Artikelnummer:

491802

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
5 - 49 € 3,422
50 + € 1,7168
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 5

Totale prijs:

€ 17,11

5 x € 3,422

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
b1 14.0 mm
OD 160.0 mm
Compatibele nominale pijpmaten (alle) DN65
Drukklasse 6
Kleur Zwart
Materiaal PP
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op