Menu Search

Flensbeschermingsschijf 90.0 mm DIN 10 DN 10

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Artikelnummer:

491814

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 + € 1,0177
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 50,89

50 x € 1,0177

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
b1 14.0 mm
OD 90.0 mm
Compatibele nominale pijpmaten (alle) DN 10
Drukklasse 10
Kleur Zwart
Materiaal PP
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op