Menu Search

Flensbeschermingsschijf 460.0 mm DIN 16 DN 300

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Artikelnummer:

492144

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 24 € 15,9493
25 + € 7,9732
Standaard verpakking: 25

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 15,95

1 x € 15,9493

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
b1 26.0 mm
OD 460.0 mm
Compatibele nominale pijpmaten (alle) DN 300
Drukklasse 16
Kleur Zwart
Materiaal PP
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op