Pipe caps zijn een goedkope beschermkap met een hoogwaardige afwerking die ideaal zijn voor buizen en pijpen. Deze drukbevestiging doppen zijn ontworpen om verontreinigingen zoals vuil, vocht en corrosie tijdens opslag, transport en productieprocessen te voorkomen. Ze passen gemakkelijk en kunnen worden verwijderd, hetzij door geautomatiseerde apparatuur of met de hand.
Deze serie wordt vervaardigd van gerecycled materiaal van post-consumenten, dat is ontworpen om de ESG-ambities van Essentra en die van onze klanten te ondersteunen. Materiaal: LDPE - PCR Kleur: Groen Serie: SRTXTPCR
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Nominale buismaat | H | d | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,074 - € 0,1151 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| € 0,0786 - € 0,1223 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
||
| € 0,074 - € 0,1151 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
||
| € 0,0878 - € 0,1367 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
||
| € 0,1332 - € 0,2072 | 20000 Op voorraad |
1 1/4"
|
0.996 in
25.3 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
||
| € 0,0878 - € 0,1367 | 21000 Op voorraad |
1"
|
0.756 in
19.2 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
| € 0,1572 - € 0,1747 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1.161 in
29.5 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| € 0,1498 - € 0,2331 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
| € 0,2636 - € 0,4101 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
||
| € 2,4055 - € 2,6728 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
||
| € 0,0582 - € 0,0906 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
||
| € 1,6653 - € 1,8504 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
||
| € 2,4055 - € 3,7419 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
||
| € 1,6653 - € 1,8504 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
||
| € 2,4055 - € 2,6728 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1.575 in
40.0 mm
|
8.268 in
210.0 mm
|
||
| € 0,0647 - € 0,1007 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| € 7,4016 - € 8,224 | Vraag de levertijd aan hier |
|
2.559 in
65.0 mm
|
15.748 in
400.0 mm
|
||
| € 0,2683 - € 0,2981 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1.394 in
35.4 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| € 4,1264 - € 6,4188 | 1020 Op voorraad |
10"
|
2.031 in
51.6 mm
|
10.748 in
273.0 mm
|
||
| € 4,1263 - € 4,5848 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan