Heavy Duty Pipe Caps protect the end of pipes from dust, debris and contaminants. Features a reinforced design foundation. Can resist temperatures ranging from 66C up to -40C.
Gebruikt om het uiteinde van een buis te beschermen tegen stof, vuil en andere verontreinigingen.Gebruikt in sanitaire, verwarmings-, ventilatie- en industriële toepassingen.Bestand tegen temperaturen van 66 C tot -40 C. Materiaal: LDPE, PE Kleur: Geel, Zwart Serie: SR1389
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | Materiaal | h | d1 | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 1,0343 - € 1,9863 | 210 Op voorraad |
Geel
|
LDPE - PIR
|
1.118 in
28.4 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| € 0,6376 - € 1,2206 | 11200 Op voorraad |
Geel
|
LDPE - PIR
|
1.047 in
26.6 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
| € 0,1647 - € 0,3492 | 2250 Op voorraad |
Geel
|
LDPE - PIR
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
||
| € 0,897 - € 1,7204 | Vraag de levertijd aan hier |
Geel
|
LDPE - PIR
|
1.118 in
28.4 mm
|
1.878 in
47.7 mm
|
||
| € 1,8765 - € 3,5561 | 15 Op voorraad |
Geel
|
LDPE - PIR
|
1.22 in
31.0 mm
|
2.996 in
76.1 mm
|
||
| € 1,103 - € 2,1144 | Vraag de levertijd aan hier |
Geel
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
||
| € 0,5278 - € 1,0124 | 349 Op voorraad |
Geel
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| € 1,376 - € 4,2931 | 100 Op voorraad |
Zwart
|
LDPE - PIR
|
1.201 in
30.5 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| € 1,6628 - € 3,1942 | 315 Op voorraad |
Geel
|
LDPE - PIR
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| € 0,1124 - € 0,2156 | 2400 Op voorraad |
Geel
|
LDPE - PIR
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 240 Op voorraad |
Geel
|
LDPE - PIR
|
0.957 in
24.3 mm
|
2 in
50.8 mm
|
|||
| € 2,2121 - € 3,8125 | 30 Op voorraad |
Geel
|
LDPE - PIR
|
1.22 in
31.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
||
| € 0,6239 - € 1,195 | 800 Op voorraad |
Geel
|
LDPE - PIR
|
0.969 in
24.6 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 0,627 - € 1,2014 | 100 Op voorraad |
Geel
|
LDPE - PIR
|
1.118 in
28.4 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| € 0,7063 - € 1,3551 | 100 Op voorraad |
Geel
|
LDPE - PIR
|
1.047 in
26.6 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| € 1,5408 - € 16,7878 | 93 Op voorraad |
Zwart
|
LDPE - PIR
|
1.22 in
31.0 mm
|
2.996 in
76.1 mm
|
||
| € 0,2227 - € 0,4997 | 150 Op voorraad |
Geel
|
LDPE - PIR
|
0.866 in
22.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| € 0,5461 - € 1,054 | 320 Op voorraad |
Geel
|
LDPE - PIR
|
0.976 in
24.8 mm
|
1.315 in
33.4 mm
|
||
| € 0,2044 - € 0,4549 | 24750 Op voorraad |
Geel
|
LDPE - PIR
|
0.697 in
17.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| € 0,1693 - € 0,3428 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan