Menu Search

Conische veer 18.3 mm (OD) 15.9 mm (L) 2.44 Nmm

Deze conische drukveer is een mechanische veer van RVS type 302 en standaard gepassiveerd volgens ASTM A967. De kegelvormige drukveer is ontworpen om een bijna constante veerconstante en solide hoogte te bieden die lager is dan een normale veer. De veer heeft een rechtse richting van de helix met vierkante uiteinden in plaats van geaard.
Artikelnummer:

1217983

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
20 - 99 € 3,5064
100 - 199 € 3,3173
200 + € 3,23
Standaard verpakking: 20

Bestel in veelvoud van 20

Totale prijs:

€ 70,13

20 x € 3,5064

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op