Het assortiment deksels is gemaakt van naturel LDPE voor gebruik met onze reeks LDPE-potjes en is ideaal voor het bewaren van kleine componenten of pasta's. Het potje dient apart besteld te worden.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Inwendige hoogte | Binnendiameter | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|
€ 0,0787 - € 0,2334 | 634 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
€ 0,3429 - € 0,3429 | 14441 Op voorraad |
|
|
||
€ 0,3076 - € 0,6461 | 772 Op voorraad |
|
|
||
€ 0,0672 - € 0,1412 | 1585 Op voorraad |
|
|
||
€ 0,1839 - € 0,3862 | 4743 Op voorraad |
0.197 in
5.0 mm
|
2.402 in
61.0 mm
|
||
€ 1,0863 - € 2,7051 | Vraag de levertijd aan hier |
0.488 in
12.4 mm
|
15.787 in
401.0 mm
|
||
€ 0,1501 - € 0,3334 | 2970 Op voorraad |
|
|
||
€ 0,1036 - € 0,1184 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
||
€ 0,117 - € 0,2586 | 4192 Op voorraad |
|
|
||
€ 0,1029 - € 0,1245 | 1340 Op voorraad |
0.197 in
5.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan