Menu Search

We vonden 72 producttypes voor Point of Sale

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Point of Sale

Lijst Rooster

Tweeweg paneelkoppelingen - Vast

Starre tweeweg paneelkoppelingen voor een stevige bevestiging van panelen of borden met behulp van interne vertanding in een hoek van 60 of 180 of als een recht verbindingsstuk. Het doorzichtige materiaal past bij displays in elke kleur, voor een nette afwerking.

Zelfklevende dotjes - Lijmdotjes

These hot melt Adhesive Glue Dots are pressure sensitive double sided adhesive dots designed to enable rapid bonding and secure connection.There are three kinds of bonds available in this range of Glue dots: vertical hold, removable, and permanent. Unlike traditional liquids, their instant adherence allows for quick and effective assembly or attachment of materials without the need for extra support or clamps.They are ideal for manufacturing, industrial applications, packing, bindery, printing, and product assembly.

  • It is FDA approved.
  • It is packed in handy dispensers.
  • It can either provide vertical, removable or permanent bonding.
Serie:

Anti-ratelringen

Anti-ratelringen helpen trillingen te voorkomen bij telescopische buizen die vaak rammelen bij montage.

Deze ringen helpen de prestaties van de buizen te optimaliseren en verminderen slijtage veroorzaakt door continue trillingen. Ze helpen ook bij geluidspreventie. Bovendien bedekken de ringen ook de aansluiting en bieden een net, afgewerkt uiterlijk voor uw toepassing.

  • Materiaal: polyvinylchloride (pvc)
  • Kleuren: zwart en grijs

Banner hangers

Deze banner hangers zijn voorzien van haken die langs het ophangmateriaal kunnen worden verschoven totdat de poster past. De sterke magneet in de basis hecht zich stevig aan metalen rekken terwijl de verstelbare arm in een aparte hoek kan gezet.

Bindringen

Bindingsringen zijn ideaal voor het vasthouden van meerdere stukken drukmateriaal, het samenbinden van uurwerken of het creëren van monsterboeken. Deze duurzame veelzijdige ringen hebben een kliksluiting om artikelen bij elkaar te houden.

Adapter plug voor flessen

Doseerpluggen

Kartonhaken

Kartonhaken steken door karton of lichte displays heen en worden aan de achterkant bevestigd met een vork. De witte haak is geschikt voor het ophangen van POS-materiaal en valt niet op voor een lichte achtergrond.

Doorzichtige sluitzegel

These spherical Sealing Discs seal and secure a range of products due to their strong adhesive backing, which prevents the discs from peeling off or getting loose.

Ideal for an economical, professional finish. This series has two varieties: one with an acrylic-based bond removable for applications and one with a permanent bond.

It is simple to apply by peeling away the backing and exposing the sticky surface and pressing it onto the surface. There is an option for centre perforation or plain discs, and it is commonly used in various applications, including packaging, labelling, and product security.

  • Ideal for an economical, professional finish.
  • Available with a permanent or removable bond.
  • Optional centre-perforation or plain discs.
Kleur: Transparant Serie:

Deksels

Het assortiment deksels is gemaakt van naturel LDPE voor gebruik met onze reeks LDPE-potjes en is ideaal voor het bewaren van kleine componenten of pasta's. Het potje dient apart besteld te worden.

Bakjes - verzegelbaar

Kleine bakjes gemaakt van naturel polypropyleen (PP), ideaal voor het bewaren van kleine onderdelen of pasta's. Verzegelbare deksels zijn apart verkrijgbaar, voor een echt veilige oplossing voor opslag.

Bakjes

Kleine opslagbakjes die perfect zijn voor het bewaren van kleine componentonderdelen en andere stoffen zoals natuurlijke vaste stoffen, vloeistoffen of pasta's en smeersels. Ze worden veel gebruikt in biowetenschappelijke en medische toepassingen en kunnen ook worden ingezet in de voedselbewerking en catering.

Dit assortiment bevat cilindrische buizen met een platte bodem die worden geleverd met een stevig deksel, en ronde bakjes die zonder deksel worden geleverd. Compatibele deksels voor de bakjes zijn afzonderlijk verkrijgbaar, in ons assortiment snap-fit deksels voor bakjes waardoor een stevige opbergoplossing ontstaat.

Verkrijgbaar in diverse materiaalopties en een breed scala aan maten, zodat ze prima kunnen worden afgestemd op uw projectvereisten.

  • Materialen: HIPS, PP, LDPE, polystyreen en styreen
  • Kleur: doorzichtig

Doseerdop

Onze standaard LDPE doseerdop heeft een deksel dat bevestigd is met een clip.

Display houders

Display houders zijn verkrijgbaar met een kleefvoet om printmaterialen voor marketing en andere displays effectief vast te houden. Het transparante materiaal is duurzaam en interfereert niet met het display.

Documenthouders

Documenthouders bieden een plek voor documentatie die gemakkelijk toegankelijk is op machinekappen, elektrische panelen en soortgelijke toepassingen. Houders van ABS zijn voorzien van zelfklevende strips voor snelle bevestiging.

Permanente dubbelzijdige foamtape stukjes - Twin Stick

Twin Stick is favoriet voor het maken van POS-displays en bewegwijzering. Het flexibele foam vult gaten en zorgt ervoor dat ook onregelmatige oppervlakken toch aan elkaar worden gehecht. Onze zeer agressieve lijm op rubberbasis is ontworpen om aan veel verschillende soorten oppervlakken te hechten, zoals golfkarton, spaanplaat, hout, kunststoffen met lage oppervlakte-energie, poedercoating, UV-coating.

Dubbelzijdige foamtape stukjes - 1-zijdig verwijderbaar - Remo One®

Remo One® is dubbelzijdig klevende perm-/pelfoamtape met onze zeer agressieve permanente kleeflaag aan de ene zijde en onze verwijderbare kleeflaag aan de andere zijde. De verwijderbare zijde kan worden herkend aan de rood bedrukte lip en kan ook na langere tijd goed worden verwijderd van de meeste harde, niet-delaminerende oppervlakken. Specificaties: enkelzijdige, permanente kleeflaag op basis van rubber, verwijderbare lijm aan montagezijde. Toepassingstemperatuur: 65F tot 100F. Servicetemperatuur: -20F tot 150F. Kleefkracht: 1/2 lb per 1 vierkante inch tape. Bedoeld voor éénmalig gebruik; Toepassingen: promotionele en tijdelijke borden Tijdelijke en permanente displays, promotioneel drukwerk voor eenmalig gebruik. Schapstoppers en wobblers.

Dubbelzijdige foamtape stukjes - 2-zijdig verwijderbaar - Remo Two®

Remo Two® is een dubbelzijdig klevende foamtape die aan twee kanten verwijderd kan worden. Specificaties: dubbelzijdige, permanente kleeflaag op basis van rubber (niet aanbevolen voor blootstelling aan UV). Toepassingstemperatuur: 65F tot 100F. Servicetemperatuur: -20F tot 150F. Kleefkracht: 1/2 lb per 1 vierkante inch tape. Bedoeld voor éénmalig gebruik; Toepassingen: promotionele en tijdelijke borden consumenten verpakking. Eenmalig promotioneel drukwerk. Sets die niet vastzitten aan bedrukt materiaal

Dubbelzijdige rollen foamtape - 1-zijdig verwijderbaar - Remo one®

Remo One® is dubbelzijdig klevende foamtape met onze zeer agressieve permanente kleeflaag aan de ene zijde en onze verwijderbare kleeflaag aan de andere zijde. De verwijderbare zijde kan worden herkend aan de rood bedrukte lip en kan ook na langere tijd goed worden verwijderd van de meeste harde, niet-delaminerende oppervlakken. Specificaties: permanente rubberen kleeflaag aan één zijde, verwijderbare kleeflaag aan de bevestigingszijde. Toepassingstemperatuur: 65F tot 100F. Servicetemperatuur: -20F tot 150F. Kleefkracht: 1/2 lb per 1 vierkante inch tape. Bedoeld voor éénmalig gebruik. Toepassingen. Promotionele en tijdelijke borden, tijdelijke en permanente displays, promotioneel drukwerk voor eenmalig gebruik, schapstoppers en wobblers, korte Rollen zijn handig om bij te sluiten in pakketten met allerlei soorten promotionele of tijdelijke borden.

Dubbelzijdige zuignappen

Dubbelzijdige zuigkappen met een vlak, cirkelvormig ontwerp en een zuignap aan elke kant die twee parallelle oppervlakken stevig bevestigt, gescheiden houdt en afschermt.

Met dit ontwerp kunnen schone, vlakke oppervlakken tegen elkaar worden aangesloten zonder dat hiervoor bevestigingsgaten of andere bevestigingen nodig zijn.

Ideaal voor het bevestigen van zelfhangende displays die een dubbele zuignap bevatten. Kan ook worden gebruikt als stabilisator voor glazen tafelbladen.

  • Materiaal: polyvinylchloride (PVC)
  • Kleur: transparant

Dubbelzijdige tape met hoge kleefkracht

Film tape stukken - DK film rubber

DK film is een dubbelzijdige tape met hoge kleefkracht en een rubberen kleefstof. Op rubber gebaseerde kleefmiddelen hebben een goede aanvangskleefkracht en zijn ontworpen om zich aan veel verschillende soorten oppervlakken, inclusief ondergronden met lage oppervlakte-energie, te hechten. Specificaties: dubbelzijdige, permanente kleeflaag op rubberbasis (niet aanbevolen voor blootstelling aan direct UV-licht). Toepassingen: naambordjes, verpakkingen en binderij, bewegwijzering, POS-displays, golfkartonnen mappen/dozen en kunststof bevestigingsmiddelen, om een paar te noemen.

Haken - C-vormig

C-vormige haken voor het ophangen van drukwerk en marketingmateriaal in combinatie met displayclips, zuignappen en andere bevestigingsmiddelen.

Haken - S-vormig

S-vormige haken voor het ophangen van drukwerk en marketingmateriaal in combinatie met displayclips, zuignappen en andere bevestigingsmiddelen.

Hangende haken - Met veer

Verende haken haken voor het ophangen van drukwerk en marketingmateriaal in combinatie met displayclips, zuignappen en andere bevestigingsmiddelen.

Hangende haken - Recht

Rechte hangende haken voor het ophangen van drukwerk en marketingmateriaal in combinatie met displayclips, zuignappen en andere bevestigingsmiddelen.

  • van 3