Menu Search

Deurstoppers

Op voorraad

This category contains both Door Stops and Stop Locks. Door Stops keep doors from swinging or shutting on their own. It might take the place of cover stays. It provides a secure option for keeping your enclosure accessible for maintenance and exceptional shock absorption properties when the door meets the cabinet frame.

Stop Locks are lightweight stops with good stability that are not exposed to dynamic loads and are not suitable for medium to heavy-duty applications. The lever's locking position varies every 90, fits tightly together, and is resistant to vibrations.

They are well-suited for corrosion-resistant external enclosures, generators, compressors, and industrial enclosures.

  • Door Stops have exceptional shock absorption properties.
  • Stop Locks are used for light-weight applications not exposed to dynamic loads.
  • Used for external enclosures, generators, compressors, and industrial enclosures.
Materiaal: NBR, Staal, Gegoten zink Kleur: Zwart, Rood Serie:

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
9 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Kleur Materiaal Bevestigingsmethode Type Bestellen
Vraag de levertijd aan hier
Zwart
Gegoten zink
With Flange for Surface Mounting
A
Vraag de levertijd aan hier
Rood
Staal
Internal M8 Thread
B
Vraag de levertijd aan hier
Rood
Gegoten zink
With Flange for Surface Mounting
A
€ 2,6741 - € 4,1597 60 Op voorraad
Zwart
NBR
M6 Pen
Deurhouders
Vraag de levertijd aan hier
Zwart
Gegoten zink
With Flange for Surface Mounting
A
Vraag de levertijd aan hier
Rood
Gegoten zink
With Flange for Surface Mounting
A
Vraag de levertijd aan hier
Zwart
Staal
Internal M8 Thread
B
Vraag de levertijd aan hier
Rood
Staal
Internal M8 Thread
B
Vraag de levertijd aan hier
Zwart
Staal
Internal M8 Thread
B
Deurhouders 55.0 mm Zwart Gegoten zink

10504253


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Armlengte
    55.0 mm
  • Loperlengte
    45.0 mm
  • Gatdiameter
    5.3 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Gegoten zink
Deurhouders 55.0 mm Rood Staal

10504260


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Armlengte
    55.0 mm
  • Loperlengte
    17.0 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Staal
  • Type
    B
Deurhouders 55.0 mm Rood Gegoten zink

10504246


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Armlengte
    55.0 mm
  • Loperlengte
    45.0 mm
  • Gatdiameter
    5.3 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Gegoten zink
Deurvastzetter M6 36.0 mm 18.0 mm NBR

10237267

Prijsbereik
€ 4,1597 - € 2,6741

Voorraadniveaus
60 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte onder lip
    22.0 mm
  • Algehele diepte
    40.0 mm
  • Koplengte
    28.0 mm
  • Gatdiameter
    20.0 mm
  • Totale diameter
    36.0 mm
Deurhouders 40.0 mm Zwart Gegoten zink

10504215


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Armlengte
    40.0 mm
  • Loperlengte
    45.0 mm
  • Gatdiameter
    5.3 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Gegoten zink
Deurhouders 40.0 mm Rood Gegoten zink

10504208


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Armlengte
    40.0 mm
  • Loperlengte
    45.0 mm
  • Gatdiameter
    5.3 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Gegoten zink
Deurhouders 40.0 mm Zwart Staal

10504239


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Armlengte
    40.0 mm
  • Loperlengte
    17.0 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Staal
  • Type
    B
Deurhouders 40.0 mm Rood Staal

10504222


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Armlengte
    40.0 mm
  • Loperlengte
    17.0 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Staal
  • Type
    B
Deurhouders 55.0 mm Zwart Staal

10504277


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Armlengte
    55.0 mm
  • Loperlengte
    17.0 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Staal
  • Type
    B