Menu Search

Deurvastzetter M6 36.0 mm 18.0 mm NBR

Deze zwarte deurstop is bedoeld om te voorkomen dat deuren helemaal sluiten en kan in plaats van klepsteunen worden gebruikt. Wanneer in contact met de deur, biedt het effectieve schokabsorptie. Ideaal voor corrosiebestendige buitenbehuizingen, generatoren, compressoren en industriële behuizingen.
Artikelnummer:

34008001

17 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
5 - 49 € 6,1762
50 - 199 € 4,4115
200 - 999 € 3,142
1000 + € 1,5568
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 5

Totale prijs:

€ 30,88

5 x € 6,1762

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Buitendiameter basis 36.0 mm
Gatdiameter 20.0 mm
Kleur Zwart
Massief materiaal Nitrilbutadieenrubber
Type Door Holdback
Bevestigingsmethode M6 Pin
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op