Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.
These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Materiaal: Chroomstaallegering Kleur: Geel, Rood, Blauw, Groen Serie:
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Maximale doorbuiging tijdens gebruik | Veerconstante | Kleur | Gatdiameter | Maximale doorbuiging | Maximale kracht | Type | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 11,5582 - € 11,5582 | Vraag de levertijd aan hier |
1.811 in
46.0 mm
|
66.8 Nmm
66.8 Nmm
|
Blauw
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.992 in
50.6 mm
|
3381.0 N
3381.0 N
|
Voor gemiddeld gebruik
|
||
€ 10,9458 - € 10,9458 | Vraag de levertijd aan hier |
2.394 in
60.8 mm
|
33.8 Nmm
33.8 Nmm
|
Blauw
|
1.26 in
32.0 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
2464.0 N
2464.0 N
|
Voor gemiddeld gebruik
|
||
€ 18,036 - € 18,036 | Vraag de levertijd aan hier |
2.803 in
71.2 mm
|
28.9 Nmm
28.9 Nmm
|
Blauw
|
1.26 in
32.0 mm
|
3.327 in
84.5 mm
|
2445.0 N
2445.0 N
|
Voor gemiddeld gebruik
|
||
€ 5,6406 - € 5,7535 | Vraag de levertijd aan hier |
0.803 in
20.4 mm
|
170.3 Nmm
170.3 Nmm
|
Blauw
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
3645.0 N
3645.0 N
|
Voor gemiddeld gebruik
|
||
€ 10,7018 - € 10,9159 | Vraag de levertijd aan hier |
1.606 in
40.8 mm
|
75.5 Nmm
75.5 Nmm
|
Blauw
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.736 in
44.1 mm
|
3331.0 N
3331.0 N
|
Voor gemiddeld gebruik
|
||
€ 5,4263 - € 5,4263 | Vraag de levertijd aan hier |
0.803 in
20.4 mm
|
116.2 Nmm
116.2 Nmm
|
Blauw
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
2697.0 N
2697.0 N
|
Licht gebruik
|
||
€ 5,968 - € 6,0874 | Vraag de levertijd aan hier |
1.606 in
40.8 mm
|
51.6 Nmm
51.6 Nmm
|
Blauw
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
2475.0 N
2475.0 N
|
Voor gemiddeld gebruik
|
||
€ 18,3671 - € 18,7345 | Vraag de levertijd aan hier |
3.197 in
81.2 mm
|
37.4 Nmm
37.4 Nmm
|
Blauw
|
1.575 in
40.0 mm
|
3.614 in
91.8 mm
|
3430.0 N
3430.0 N
|
Voor gemiddeld gebruik
|
||
€ 13,0173 - € 13,2777 | 20 Op voorraad |
1.197 in
30.4 mm
|
166.2 Nmm
166.2 Nmm
|
Blauw
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
5800.0 N
5800.0 N
|
Voor gemiddeld gebruik
|
||
€ 14,5784 - € 14,87 | Vraag de levertijd aan hier |
1.008 in
25.6 mm
|
211.8 Nmm
211.8 Nmm
|
Blauw
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
5974.0 N
5974.0 N
|
Voor gemiddeld gebruik
|
||
€ 20,8634 - € 21,2807 | Vraag de levertijd aan hier |
1.811 in
46.0 mm
|
107.0 Nmm
107.0 Nmm
|
Blauw
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.071 in
52.6 mm
|
5626.0 N
5626.0 N
|
Voor gemiddeld gebruik
|
||
€ 26,2862 - € 26,812 | Vraag de levertijd aan hier |
1.197 in
30.4 mm
|
303.5 Nmm
303.5 Nmm
|
Blauw
|
2.48 in
63.0 mm
|
1.323 in
33.6 mm
|
10199.0 N
10199.0 N
|
Voor gemiddeld gebruik
|
||
€ 28,4122 - € 28,9805 | Vraag de levertijd aan hier |
2.803 in
71.2 mm
|
65.9 Nmm
65.9 Nmm
|
Blauw
|
1.969 in
50.0 mm
|
3.315 in
84.2 mm
|
5546.0 N
5546.0 N
|
Voor gemiddeld gebruik
|
||
€ 19,339 - € 19,7258 | Vraag de levertijd aan hier |
2 in
50.8 mm
|
94.8 Nmm
94.8 Nmm
|
Blauw
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.354 in
59.8 mm
|
5667.0 N
5667.0 N
|
Voor gemiddeld gebruik
|
||
€ 8,9535 - € 9,1326 | 240 Op voorraad |
1.402 in
35.6 mm
|
89.1 Nmm
89.1 Nmm
|
Blauw
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
3475.0 N
3475.0 N
|
Voor gemiddeld gebruik
|
||
€ 15,7361 - € 16,0509 | Vraag de levertijd aan hier |
2.189 in
55.6 mm
|
55.3 Nmm
55.3 Nmm
|
Blauw
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.433 in
61.8 mm
|
3419.0 N
3419.0 N
|
Voor gemiddeld gebruik
|
||
€ 21,519 - € 21,9495 | Vraag de levertijd aan hier |
4 in
101.6 mm
|
30.1 Nmm
30.1 Nmm
|
Blauw
|
1.575 in
40.0 mm
|
4.449 in
113.0 mm
|
3397.0 N
3397.0 N
|
Voor gemiddeld gebruik
|
||
€ 35,4241 - € 36,1326 | Vraag de levertijd aan hier |
2 in
50.8 mm
|
162.6 Nmm
162.6 Nmm
|
Blauw
|
2.48 in
63.0 mm
|
2.189 in
55.6 mm
|
9041.0 N
9041.0 N
|
Voor gemiddeld gebruik
|
||
€ 55,2782 - € 56,384 | Vraag de levertijd aan hier |
3.606 in
91.6 mm
|
85.9 Nmm
85.9 Nmm
|
Blauw
|
2.48 in
63.0 mm
|
4.094 in
104.0 mm
|
8934.0 N
8934.0 N
|
Voor gemiddeld gebruik
|
||
€ 0,7255 - € 0,7255 | Vraag de levertijd aan hier |
0.378 in
9.6 mm
|
18.0 Nmm
18.0 Nmm
|
Rood
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
221.0 N
221.0 N
|
Heavy Duty
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan