Menu Search

Draadkappen met vinnen

Op voorraad

Finned Stud Caps seal and protect threaded bar ends from dirt and moisture. The interior fins give a secure grip, making them ideal for a variety of diameters. Easy to install and remove, with or without a grip.

Gebruikt om een breed scala aan draadeinden te beschermen.Het voorkomt roest of corrodeert draadeinden en beschermt ze tegen slijtage.Het wordt gebruikt in de productie, spoorwegen, hekken, meubels en andere toepassingen. Materiaal: LDPE, LDPE - PIR Kleur: Naturel, Geel Serie: SR1056

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
20 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d FD Flanged d2 d1 h H Bestellen
€ 0,2074 - € 0,4073 Vraag de levertijd aan hier
18.0 mm
20.0 mm
Ja
16.0 mm
14.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
€ 0,117 - € 0,2303 Vraag de levertijd aan hier
10.0 mm
12.0 mm
Ja
8.0 mm
6.5 mm
20.5 mm
22.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
11.0 mm
13.0 mm
Ja
9.0 mm
8.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
€ 0,2212 - € 0,4332 Vraag de levertijd aan hier
22.0 mm
24.0 mm
Ja
19.0 mm
17.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
€ 0,3127 - € 0,6102 66 Op voorraad
25.0 mm
27.0 mm
Ja
22.0 mm
20.0 mm
23.5 mm
25.0 mm
€ 0,1231 - € 0,2399 15000 Op voorraad
11.0 mm
13.0 mm
9.02 mm
8.0 mm
20.5 mm
20.5 mm
€ 0,122 - € 0,1357 Vraag de levertijd aan hier
11.0 mm
13.0 mm
Ja
9.0 mm
8.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
€ 0,1062 - € 0,2231 4500 Op voorraad
11.0 mm
Nee
9.0 mm
8.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
€ 0,115 - € 0,2268 500 Op voorraad
10.3 mm
12.3 mm
8.0 mm
6.5 mm
31.0 mm
31.0 mm
€ 0,1276 - € 0,2495 Vraag de levertijd aan hier
12.0 mm
14.0 mm
10.0 mm
9.0 mm
20.5 mm
20.5 mm
€ 0,0646 - € 0,0646 2076 Op voorraad
22.0 mm
24.0 mm
19.0 mm
17.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
€ 0,0864 - € 0,0864 8165 Op voorraad
29.0 mm
31.0 mm
26.0 mm
24.0 mm
28.5 mm
30.0 mm
€ 0,0529 - € 0,0529 Vraag de levertijd aan hier
16.0 mm
18.0 mm
13.0 mm
11.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
€ 0,097 - € 0,097 45 Op voorraad
33.0 mm
35.0 mm
30.0 mm
28.0 mm
32.5 mm
34.0 mm
€ 0,0929 - € 0,0929 342276 Op voorraad
10.0 mm
8.0 mm
6.5 mm
20.5 mm
22.0 mm
€ 0,0429 - € 0,0429 Vraag de levertijd aan hier
12.5 mm
10.5 mm
9.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
€ 0,0576 - € 0,0576 34269 Op voorraad
18.0 mm
20.0 mm
16.0 mm
14.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
€ 0,0352 - € 0,0352 Vraag de levertijd aan hier
11.0 mm
13.0 mm
9.0 mm
8.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
€ 0,1815 - € 0,3554 491 Op voorraad
16.0 mm
18.0 mm
Ja
13.0 mm
11.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
€ 0,3859 - € 0,7536 50 Op voorraad
33.0 mm
35.0 mm
Ja
30.0 mm
28.0 mm
32.5 mm
34.0 mm
Gevinde kap voor draadeind 14.0 mm 16.0 mm (ID) Naturel LDPE

10360620

Prijsbereik
€ 0,4073 - € 0,2074

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • FD
    20.0 mm
  • d
    18.0 mm
  • d1
    14.0 mm
  • d2
    16.0 mm
  • h
    20.5 mm
Gevinde kap voor draadeind 6.5 mm 8.0 mm (ID) Naturel LDPE

10360583

Prijsbereik
€ 0,2303 - € 0,117

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • FD
    12.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    8.0 mm
  • h
    20.5 mm
Gevinde kap voor draadeind 8.0 mm 9.0 mm (ID) Naturel LDPE

10360590


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • FD
    13.0 mm
  • d
    11.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    9.0 mm
  • h
    20.5 mm
Gevinde kap voor draadeind 17.0 mm 19.0 mm (ID) Naturel LDPE

10360637

Prijsbereik
€ 0,4332 - € 0,2212

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • FD
    24.0 mm
  • d
    22.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • h
    20.5 mm
Gevinde kap voor draadeind 20.0 mm 22.0 mm (ID) Naturel LDPE

10360644

Prijsbereik
€ 0,6102 - € 0,3127

Voorraadniveaus
66 Op voorraad
Kenmerken
  • FD
    27.0 mm
  • d
    25.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • d2
    22.0 mm
  • h
    23.5 mm
Gevinde kap voor draadeind 8.0 mm 9.02 mm (ID) Naturel LDPE - PIR

10069806

Prijsbereik
€ 0,2399 - € 0,1231

Voorraadniveaus
15000 Op voorraad
Kenmerken
  • FD
    13.0 mm
  • d
    11.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    9.02 mm
  • h
    20.5 mm
Gevinde kap voor draadeind 8.0 mm 9.0 mm (ID) Naturel LDPE

10262207

Prijsbereik
€ 0,1357 - € 0,122

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • FD
    13.0 mm
  • d
    11.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    9.0 mm
  • h
    20.5 mm
Gevinde kap voor draadeind 8.0 mm 9.0 mm (ID) Geel LDPE - PIR

10140031

Prijsbereik
€ 0,2231 - € 0,1062

Voorraadniveaus
4500 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    11.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    9.0 mm
  • h
    20.5 mm
  • H
    22.0 mm
Gevinde kap voor draadeind 6.5 mm 8.0 mm (ID) Naturel LDPE - PIR

10069790

Prijsbereik
€ 0,2268 - € 0,115

Voorraadniveaus
500 Op voorraad
Kenmerken
  • FD
    12.3 mm
  • d
    10.3 mm
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    8.0 mm
  • h
    31.0 mm
Gevinde kap voor draadeind 9.0 mm 10.0 mm (ID) Naturel LDPE

10069813

Prijsbereik
€ 0,2495 - € 0,1276

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • FD
    14.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • d1
    9.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • h
    20.5 mm
Gevinde kap voor draadeind 17.0 mm 19.0 mm (ID) Naturel LDPE

10348055

Prijsbereik
€ 0,0646 - € 0,0646

Voorraadniveaus
2076 Op voorraad
Kenmerken
  • FD
    24.0 mm
  • d
    22.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • h
    20.5 mm
Gevinde kap voor draadeind 24.0 mm 26.0 mm (ID) Naturel LDPE

10348079

Prijsbereik
€ 0,0864 - € 0,0864

Voorraadniveaus
8165 Op voorraad
Kenmerken
  • FD
    31.0 mm
  • d
    29.0 mm
  • d1
    24.0 mm
  • d2
    26.0 mm
  • h
    28.5 mm
Gevinde kap voor draadeind 11.0 mm 13.0 mm (ID) Naturel LDPE

10348031

Prijsbereik
€ 0,0529 - € 0,0529

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • FD
    18.0 mm
  • d
    16.0 mm
  • d1
    11.0 mm
  • d2
    13.0 mm
  • h
    20.5 mm
Gevinde kap voor draadeind 28.0 mm 30.0 mm (ID) Naturel LDPE

10350102

Prijsbereik
€ 0,097 - € 0,097

Voorraadniveaus
45 Op voorraad
Kenmerken
  • FD
    35.0 mm
  • d
    33.0 mm
  • d1
    28.0 mm
  • d2
    30.0 mm
  • h
    32.5 mm
Gevinde kap voor draadeind 6.5 mm 8.0 mm (ID) Naturel LDPE

10348000

Prijsbereik
€ 0,0929 - € 0,0929

Voorraadniveaus
342276 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    10.0 mm
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    8.0 mm
  • h
    20.5 mm
  • H
    22.0 mm
Gevinde kap voor draadeind 9.0 mm 10.5 mm (ID) Naturel LDPE

10348024

Prijsbereik
€ 0,0429 - € 0,0429

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    12.5 mm
  • d1
    9.0 mm
  • d2
    10.5 mm
  • h
    20.5 mm
  • H
    22.0 mm
Gevinde kap voor draadeind 14.0 mm 16.0 mm (ID) Naturel LDPE

10348048

Prijsbereik
€ 0,0576 - € 0,0576

Voorraadniveaus
34269 Op voorraad
Kenmerken
  • FD
    20.0 mm
  • d
    18.0 mm
  • d1
    14.0 mm
  • d2
    16.0 mm
  • h
    20.5 mm
Gevinde kap voor draadeind 8.0 mm 9.0 mm (ID) Naturel LDPE

10348017

Prijsbereik
€ 0,0352 - € 0,0352

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • FD
    13.0 mm
  • d
    11.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    9.0 mm
  • h
    20.5 mm
Gevinde kap voor draadeind 11.0 mm 13.0 mm (ID) Naturel LDPE

10360613

Prijsbereik
€ 0,3554 - € 0,1815

Voorraadniveaus
491 Op voorraad
Kenmerken
  • FD
    18.0 mm
  • d
    16.0 mm
  • d1
    11.0 mm
  • d2
    13.0 mm
  • h
    20.5 mm
Gevinde kap voor draadeind 28.0 mm 30.0 mm (ID) Naturel LDPE

10360651

Prijsbereik
€ 0,7536 - € 0,3859

Voorraadniveaus
50 Op voorraad
Kenmerken
  • FD
    35.0 mm
  • d
    33.0 mm
  • d1
    28.0 mm
  • d2
    30.0 mm
  • h
    32.5 mm