Menu Search

Drukvergrendeling Vierkante sleutel Staal

Drukvergrendeling heeft een breed assortiment aan grepen met een verstelbare schroef. Ideaal voor toepassingen in omgeving met veel trillingen. Biedt een goede compressie en geluidsdemping. Deze heeft een platte nokstijl.
Artikelnummer:

0402122801E

251 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 20,2406
50 + € 14,4576
Standaard verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 20,24

1 x € 20,2406

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Voltooien Gepoedercoat
Materiaal vergrendeling Zamak
Materiaal behuizing Zinklegering
Materiaal sluitlip Staal
Bevestigingsoriëntatie Linkshandig
Sleuteltype Vierkante sleutel
Maximale compressie 6.0 mm
Totale lengte 76.0 mm
Bevestigingsgatbreedte 20.2 mm
Maximale compatibele deurdikte 18.0 mm
Goederencode 7907000090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op