Draaispansloten met een breed assortiment grepen met verstelbare schroef. De vergrendeling zorgt voor een goede compressie en is verkrijgbaar in een diverse vooringestelde compressieopties waaronder 4 mm en 6 mm voor verbeterde geluidsisolatie.
De vergrendeling heeft geluidsdempende eigenschappen en biedt verbeterde afdichting bij trillingen en schokken. De vergrendeling is geclassificeerd volgens DIN-EN 61373.
Het assortiment omvat vergrendelingen met een kwartslagdraaibediening en een scala aan vergrendelende en niet-vergrendelende opties. Vergrendelingen en sleutels worden afzonderlijk verkocht.
Serie: SR5547
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Bevestigingsgatbreedte | Maximale compressie | Bevestigingsoriëntatie | Materiaal vergrendeling | Sleuteltype | Maximale compatibele deurdikte | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 37,9522 - € 37,9522 | Vraag de levertijd aan hier |
0.756 in
19.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Rechtshandig
|
RVS
|
5,0 mm dubbelbaardsleutel
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 37,9522 - € 37,9522 | Vraag de levertijd aan hier |
0.756 in
19.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Rechtshandig
|
RVS
|
Spoorsleutel
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 37,9522 - € 37,9522 | Vraag de levertijd aan hier |
0.756 in
19.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Rechtshandig
|
RVS
|
Spoorsleutel
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 37,9522 - € 37,9522 | Vraag de levertijd aan hier |
0.756 in
19.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Rechtshandig
|
RVS
|
8,0 mm vierkante sleutel
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 37,9522 - € 37,9522 | Vraag de levertijd aan hier |
0.795 in
20.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Rechtshandig
|
RVS
|
Spoorsleutel
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 37,9522 - € 37,9522 | Vraag de levertijd aan hier |
0.795 in
20.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Linkshandig
|
RVS
|
Spoorsleutel
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 37,9522 - € 37,9522 | Vraag de levertijd aan hier |
0.756 in
19.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Linkshandig
|
RVS
|
5,0 mm dubbelbaardsleutel
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 37,9522 - € 37,9522 | Vraag de levertijd aan hier |
0.756 in
19.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Linkshandig
|
RVS
|
8,0 mm vierkante sleutel
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 37,9522 - € 37,9522 | Vraag de levertijd aan hier |
0.756 in
19.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Linkshandig
|
RVS
|
8,0 mm vierkante sleutel
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 37,9522 - € 37,9522 | Vraag de levertijd aan hier |
0.756 in
19.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Linkshandig
|
RVS
|
8,0 mm driehoekige sleutel
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 37,9522 - € 37,9522 | Vraag de levertijd aan hier |
0.756 in
19.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Linkshandig
|
RVS
|
Spoorsleutel
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 37,9522 - € 37,9522 | Vraag de levertijd aan hier |
0.756 in
19.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Rechtshandig
|
RVS
|
5,0 mm dubbelbaardsleutel
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 37,9522 - € 37,9522 | Vraag de levertijd aan hier |
0.756 in
19.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Rechtshandig
|
RVS
|
8,0 mm driehoekige sleutel
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 37,9522 - € 37,9522 | Vraag de levertijd aan hier |
0.795 in
20.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Rechtshandig
|
RVS
|
8,0 mm driehoekige sleutel
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 37,9522 - € 37,9522 | Vraag de levertijd aan hier |
0.795 in
20.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Rechtshandig
|
RVS
|
5,0 mm dubbelbaardsleutel
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 37,9522 - € 37,9522 | Vraag de levertijd aan hier |
0.756 in
19.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Linkshandig
|
RVS
|
5,0 mm dubbelbaardsleutel
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 37,9522 - € 37,9522 | Vraag de levertijd aan hier |
0.795 in
20.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Linkshandig
|
RVS
|
5,0 mm dubbelbaardsleutel
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 37,9522 - € 37,9522 | Vraag de levertijd aan hier |
0.795 in
20.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Linkshandig
|
RVS
|
8,0 mm driehoekige sleutel
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 13,2048 - € 24,1588 | Vraag de levertijd aan hier |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Linkshandig
|
RVS
|
3b0 mm dubbelbaardsleutel
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
€ 13,363 - € 24,4497 | Vraag de levertijd aan hier |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Linkshandig
|
RVS
|
8,0 mm vierkante sleutel
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.