Menu Search

Drukvergrendeling 8,0 mm vierkante sleutel Staal

Drukvergrendeling heeft een breed assortiment aan grepen met een verstelbare schroef. Ideaal voor toepassingen in omgeving met veel trillingen. Biedt een goede compressie en geluidsdemping. Deze heeft een platte nokstijl.
Artikelnummer:

0402122802001E

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 24 € 25,2233
25 - 49 € 15,8807
50 + € 13,7853
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 25,22

1 x € 25,2233

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Voltooien Zwart gepoedercoat
Materiaal vergrendeling RVS
Materiaal behuizing Zamak
Materiaal sluitlip Staal
Bevestigingsoriëntatie Linkshandig
Sleuteltype 8,0 mm vierkante sleutel
Maximale compressie 6.0 mm
Totale lengte 76.0 mm
Bevestigingsgatbreedte 20.2 mm
Maximale compatibele deurdikte 18.0 mm
Goederencode 8301409000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op