Menu Search

Drukvergrendeling Verzonken met sleuf Staal

Drukvergrendeling heeft een breed assortiment aan grepen met een verstelbare schroef. Ideaal voor toepassingen in omgeving met veel trillingen. Biedt een goede compressie en geluidsdemping. Het heeft een diepe nokstijl met een buiging van 27,5 mm mm die voorwaarts of achterwaarts gebruikt kan worden.
Artikelnummer:

0402124203E

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 20,52
50 + € 14,6572
Standaard verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 20,52

1 x € 20,52

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Voltooien Gepoedercoat
Materiaal vergrendeling Zamak
Materiaal behuizing Zamak
Materiaal sluitlip Staal
Bevestigingsoriëntatie Linkshandig
Sleuteltype Sleutel met gleuf
Maximale compressie 6.0 mm
Totale lengte 76.0 mm
Bevestigingsgatbreedte 20.2 mm
Maximale compatibele deurdikte 18.0 mm
Goederencode 8301409000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op