Menu Search

Drukvergrendeling Staal

Drukvergrendeling heeft een breed assortiment aan grepen met een verstelbare schroef. Ideaal voor toepassingen in omgeving met veel trillingen. Biedt een goede compressie en geluidsdemping. Het heeft een offset nokstijl met een buiging van 14 mm die voorwaarts of achterwaarts gebruikt kan worden.
Artikelnummer:

0404123702E

456 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 19,5174
50 + € 13,941
Standaard verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 19,52

1 x € 19,5174

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Voltooien Zwart gepoedercoat
Materiaal vergrendeling Zamak
Materiaal behuizing Zamak
Materiaal sluitlip Staal
Bevestigingsoriëntatie Linkshandig
Sleuteltype Driehoekige sleutel
Maximale compressie 6.0 mm
Totale lengte 76.0 mm
Bevestigingsgatbreedte 19.2 mm
Maximale compatibele deurdikte 18.0 mm
Goederencode 7907000090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op