Menu Search

Drukvergrendeling RVS

Drukvergrendeling heeft een breed assortiment aan grepen met een verstelbare schroef. Ideaal voor toepassingen in omgeving met veel trillingen. Biedt een goede compressie en geluidsdemping. Het heeft een diepe nokstijl met een buiging van 27,5 mm mm die voorwaarts of achterwaarts gebruikt kan worden.
Artikelnummer:

0404401303E

10 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 107,0982
10 + € 76,4987
Standaard verpakking: 10

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 107,10

1 x € 107,0982

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Materiaal vergrendeling RVS
Materiaal behuizing RVS
Materiaal sluitlip RVS
Bevestigingsoriëntatie Linkshandig
Sleuteltype Dubbelbaardsleutel
RVS-kwaliteit AISI 316;AISI 304
Maximale compressie 6.0 mm
Totale lengte 76.0 mm
Bevestigingsgatbreedte 19.2 mm
Maximale compatibele deurdikte 18.0 mm
Goederencode 7318190090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op