Menu Search

Draaispanslot 22.2 mm 20.2 mm RVS

Drukvergrendeling heeft een breed assortiment aan grepen met een verstelbare schroef. Ideaal voor toepassingen in omgeving met veel trillingen. Biedt een goede compressie en geluidsdemping. Deze heeft een platte nokstijl.
Artikelnummer:

0405403702001E

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 150,6437
50 + € 107,6026
Standaard verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 150,64

1 x € 150,6437

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Voltooien Onbewerkt
Materiaal vergrendeling RVS
Materiaal behuizing RVS
Materiaal sluitlip RVS
Bevestigingsoriëntatie Linkshandig
Sleuteltype 7,0 mm driehoekige sleutel
RVS-kwaliteit AISI 316;AISI 304
Maximale compressie 6.0 mm
Totale lengte 76.0 mm
Bevestigingsgatbreedte 20.2 mm
Maximale compatibele deurdikte 32.0 mm
Goederencode 7326909890

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op