Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 + | € 108,7196 |
Voltooien | Onbewerkt |
---|---|
Materiaal vergrendeling | RVS |
Materiaal behuizing | RVS |
Materiaal sluitlip | RVS |
Bevestigingsoriëntatie | Rechtshandig |
Sleuteltype | 8,0 mm vierkante sleutel |
RVS-kwaliteit | AISI 316;AISI 304 |
Maximale compressie | 6.0 mm |
Maximale compressie | 0.236 in |
Totale lengte | 86.0 mm |
Totale lengte | 3.386 in |
Bevestigingsgatbreedte | 20.2 mm |
Bevestigingsgatbreedte | 0.795 in |
Maximale compatibele deurdikte | 22.0 mm |
Maximale compatibele deurdikte | 0.866 in |
Goederencode | 8301409000 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.