Menu Search

Hygiënisch slot Speciale sleutel 85.0 mm RVS

Drukvergrendeling heeft een breed assortiment aan grepen met een verstelbare schroef. Ideaal voor toepassingen in omgeving met veel trillingen. Biedt een goede compressie en geluidsdemping. Deze heeft een platte nokstijl.
Artikelnummer:

4402409903001E

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 + € 108,7196
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 108,72

1 x € 108,7196

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Voltooien Onbewerkt
Materiaal vergrendeling RVS
Materiaal behuizing RVS
Materiaal sluitlip RVS
Bevestigingsoriëntatie Linkshandig
Sleuteltype Speciale sleutel
RVS-kwaliteit AISI 316;AISI 304
Maximale compressie 6.0 mm
Totale lengte 86.0 mm
Bevestigingsgatbreedte 20.2 mm
Maximale compatibele deurdikte 22.0 mm
Goederencode 8301409000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op