Menu Search

Draaispanslot 4.0 mm 14.0 mm 52.0 mm RVS

Drukvergrendeling heeft een breed assortiment aan grepen met een verstelbare schroef. Ideaal voor toepassingen in omgeving met veel trillingen. Biedt een goede compressie en geluidsdemping. Het heeft een offset nokstijl met een buiging van 14 mm die voorwaarts of achterwaarts gebruikt kan worden.
Artikelnummer:

5402403802002E

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 + € 37,9522
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 37,95

1 x € 37,9522

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Voltooien Onbewerkt
Materiaal vergrendeling RVS
Materiaal behuizing RVS
Materiaal sluitlip RVS
Bevestigingsoriëntatie Rechtshandig
Sleuteltype 8,0 mm driehoekige sleutel
Maximale compressie 4.0 mm
Totale lengte 76.0 mm
Bevestigingsgatbreedte 20.2 mm
Maximale compatibele deurdikte 8.0 mm
Goederencode 8301409000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op