Menu Search

N/A Naturel 11.4 mm 11.4 mm (PT)

Druknagels zijn een gemakkelijke en snelle bevestigingsoplossing, ideaal om twee delen netjes en stevig aan elkaar vast te maken. Ze bieden een goedkope, snelle en handige methode om plastic, licht plaatmetaal, isolatiematerialen, printplaten of ander dun en licht materiaal te bevestigen. Ze hebben speciaal ontworpen benen voor compressie en expansie om het bevestigingsmiddel in de voorgestanste gaten vast te zetten. Ze zijn tevens voorzien van grote koppen voor een eenvoudiger montage. Ze kunnen opnieuw worden gebruikt, en zijn daarmee een goedkope keuze voor uw toepassing. De klinknagel wordt in voorgestanste panelen vastgezet. Bestand tegen trillingen, schuren en corrosie.
Essentra artikelnummer:

10224151

Fabrikant artikelnummer:

27PIF0049

400245 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,0337
5000 - 19999 € 0,0303
20000 + € 0,0272
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 33,70

1000 x € 0,0337

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Compatibele gatdiameter 4.1 mm
Ankerlengte 15.5 mm
Kopdiameter 8.7 mm
Kophoogte 15.5 mm
Kleur Naturel
Massief materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Kopvormige klinknagel Cilinderkop
Klinknagel bevestigingsstijl Push-in
Plaatdikte 11.4 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op