Druknagels zijn eenvoudig te gebruiken en een snelle bevestigingsoplossing, ideaal om twee delen netjes en stevig aan elkaar vast te maken. Ons assortiment is gemaakt van naturel nylon 6/6 en polypropyleen (PP).
Nylon is een sterk, stevig en duurzaam materiaal dat vaak wordt gebruikt voor het verbinden van elementen en andere technische componenten. Ze bieden een goedkope, snelle en handige methode om plastic, licht plaatmetaal, isolatiematerialen, printplaten of ander dun en licht materiaal aan elkaar vast te maken. Druknagels hebben speciaal ontworpen poten om compressie en expansie te bieden en de bevestiging in de voorgestanste gaten vast te maken. Ze zijn tevens voorzien van grote koppen voor een eenvoudiger montage, wat ze een goedkope keuze voor uw toepassing maken.
Dit assortiment past in voorgestanste gaten Het doeltreffend ontwerp, samen met de materialen die voor de productie worden gebruikt, zorgen ervoor dat ze een uitstekende weerstand tegen trillingen, slijtage en corrosie hebben.
UL94 V2 vlambeveiligde opties
Serie: SR1968
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Compatibele gatdiameter | Kophoogte | Plaatdikte | Kopdiameter | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,3913 - € 0,3913 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
€ 0,0864 - € 0,1038 | 17005 Op voorraad |
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
€ 0,2706 - € 0,2706 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
€ 0,2327 - € 0,2808 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
€ 0,0864 - € 0,1038 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
€ 0,1299 - € 0,1441 | 24455 Op voorraad |
0.232 in
5.9 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
€ 0,0679 - € 0,0755 | 67898 Op voorraad |
0.256 in
6.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
€ 0,082 - € 0,091 | 11630 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
€ 0,1556 - € 0,1629 | Vraag de levertijd aan hier |
0.126 in
3.2 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
€ 0,0816 - € 0,0904 | 4094 Op voorraad |
0.122 in
3.1 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
€ 0,138 - € 0,1527 | 4506 Op voorraad |
0.26 in
6.6 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
€ 0,0617 - € 0,0685 | 945 Op voorraad |
0.185 in
4.7 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 0,4786 - € 0,4786 | 4560 Op voorraad |
0.256 in
6.5 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 0,1325 - € 0,1469 | 3370 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
€ 0,0964 - € 0,1072 | 719 Op voorraad |
0.126 in
3.2 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
€ 0,0382 - € 0,0472 | Vraag de levertijd aan hier |
0.094 in
2.4 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
€ 0,0717 - € 0,0885 | 1041 Op voorraad |
0.13 in
3.3 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
€ 0,0312 - € 0,0385 | 1701 Op voorraad |
0.094 in
2.4 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
€ 0,0346 - € 0,0427 | 42101 Op voorraad |
0.114 in
2.9 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
€ 0,0357 - € 0,0441 | 45286 Op voorraad |
0.165 in
4.2 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.