Menu Search

N/A Naturel 4.6 mm 4.6 mm (PT)

Druknagels zijn een gemakkelijke en snelle bevestigingsoplossing, ideaal om twee delen netjes en stevig aan elkaar vast te maken. Ze bieden een goedkope, snelle en handige methode om plastic, licht plaatmetaal, isolatiematerialen, printplaten of ander dun en licht materiaal te bevestigen. Ze hebben speciaal ontworpen benen voor compressie en expansie om het bevestigingsmiddel in de voorgestanste gaten vast te zetten. Ze zijn tevens voorzien van grote koppen voor een eenvoudiger montage. Ze kunnen opnieuw worden gebruikt, en zijn daarmee een goedkope keuze voor uw toepassing. De klinknagel wordt in voorgestanste panelen vastgezet. Bestand tegen trillingen, schuren en corrosie.
Essentra artikelnummer:

10370872

Fabrikant artikelnummer:

317121000002

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 249 € 0,2822
250 - 999 € 0,2109
1000 + € 0,176
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 14,11

50 x € 0,2822

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Compatibele gatdiameter 4.7 mm
Ankerlengte 8.6 mm
Kopdiameter 10.0 mm
Kophoogte 2.7 mm
Kleur Naturel
Massief materiaal Nylon 6/6
Kopvormige klinknagel Cilinderkop
Klinknagel bevestigingsstijl Push-in
Plaatdikte 4.6 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op