Menu Search

N/A Naturel 4.2 mm 4.2 mm (PT)

Druknagels zijn een gemakkelijke en snelle bevestigingsoplossing, ideaal om twee delen netjes en stevig aan elkaar vast te maken. Ze bieden een goedkope, snelle en handige methode om plastic, licht plaatmetaal, isolatiematerialen, printplaten of ander dun en licht materiaal te bevestigen. Ze hebben speciaal ontworpen benen voor compressie en expansie om het bevestigingsmiddel in de voorgestanste gaten vast te zetten. Ze zijn tevens voorzien van grote koppen voor een eenvoudiger montage. Ze kunnen opnieuw worden gebruikt, en zijn daarmee een goedkope keuze voor uw toepassing. De klinknagel wordt in voorgestanste panelen vastgezet. Bestand tegen trillingen, schuren en corrosie.
Essentra artikelnummer:

10394809

Fabrikant artikelnummer:

496943

39000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 999 € 0,1038
1000 + € 0,0934
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 51,90

500 x € 0,1038

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Compatibele gatdiameter 6.0 mm
Ankerlengte 6.0 mm
Kopdiameter 12.0 mm
Kophoogte 2.5 mm
Kleur Naturel
Massief materiaal Polypropyleen
Kopvormige klinknagel Rond
Klinknagel bevestigingsstijl Push-in
Goederencode 3926909790

Product 496943 vervangt:

Klinknagels - Naturel;LDPE; Compatibele paneeldiktes 13.5 - 21.5 mm | 0.531 - 0.846 in
Essentra artikelnummer: 10644744
Fabrikant artikelnummer: 469143

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op