Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
500 - 999 | € 0,1769 |
1000 + | € 0,1367 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ankerlengte | 23.0 mm |
---|---|
Ankerlengte | 0.906 in |
Kopdiameter | 18.0 mm |
Kopdiameter | 0.709 in |
Kophoogte | 2.0 mm |
Kophoogte | 0.079 in |
Compatibele gatdiameters | 7.0 - 7 mm |
Compatibele gatdiameters | 0.276 - 0.276 in |
Compatibele paneeldiktes | 3.0 - 19.0 mm |
Compatibele paneeldiktes | 0.118 - 0.748 in |
Totale hoogte | 25.0 mm |
Totale hoogte | 0.984 in |
Kleur | Naturel |
Massief materiaal | Nylon 6/6 |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
Klinknageltype | Gekartelde nagel |
Type | Type 1 |
Kopvormige klinknagel | Truss |
Aandrijvingstype | Aandrijving zonder gleuf |
Klinknagel bevestigingsstijl | Push-in |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan