Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
100 - 499 | € 0,4387 |
500 - 999 | € 0,3099 |
1000 + | € 0,2406 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ankerlengte | 11.1 mm |
---|---|
Ankerlengte | 0.437 in |
Kopdiameter | 11.0 mm |
Kopdiameter | 0.433 in |
Compatibele gatdiameters | 4.8 mm |
Compatibele gatdiameters | 0.189 in |
Compatibele paneeldiktes | 0.9 - 5.3 mm |
Compatibele paneeldiktes | 0.035 - 0.209 in |
Kleur | Naturel |
Massief materiaal | Nylon 6/6 |
Klinknageltype | Gekartelde nagel |
Type | Type 1 |
Kopvormige klinknagel | Truss |
Aandrijvingstype | Aandrijving zonder gleuf |
Klinknagel bevestigingsstijl | Push-in |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan