Menu Search

Druknagel met ribben 6.0 mm 2.4 mm 8.1 mm Nylon Zwart

Klinknagel met geribbelde uitsteeksels langs de schacht, die een efficiënte bevestigingsoplossing biedt voor het verbinden van verschillende paneeldiktes en materialen. Kan worden gebruikt als klinknagel en als schroef. Snelle en eenvoudige montage. Ideaal voor gaten met of zonder schroefdraad, geboord of geperforeerd.
Essentra artikelnummer:

10217764

Fabrikant artikelnummer:

167006769902

697 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 0,6241
500 - 999 € 0,4786
1000 + € 0,3841
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 62,41

100 x € 0,6241

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Ankerlengte 12.7 mm
Kopdiameter 19.0 mm
Compatibele gatdiameters 6.0 mm
Compatibele paneeldiktes 2.4 - 8.1 mm
Kleur Zwart
Massief materiaal Nylon 6/6
Klinknageltype Gekartelde nagel
Type Type 2
Kopvormige klinknagel Truss
Aandrijvingstype Aandrijving zonder gleuf
Goederencode 3926909790
Klinknagel bevestigingsstijl Push-in

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op