Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
100 - 499 | € 0,9949 |
500 - 999 | € 0,7529 |
1000 + | € 0,6298 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ankerlengte | 36.6 mm |
---|---|
Ankerlengte | 1.441 in |
Kopdiameter | 25.4 mm |
Kopdiameter | 1 in |
Compatibele gatdiameters | 6.0 mm |
Compatibele gatdiameters | 0.236 in |
Compatibele paneeldiktes | 1.7 - 31.8 mm |
Compatibele paneeldiktes | 0.067 - 1.252 in |
Kleur | Zwart |
Massief materiaal | Nylon 6/6 |
Klinknageltype | Gekartelde nagel |
Type | Type 2 |
Kopvormige klinknagel | Truss |
Aandrijvingstype | Aandrijving zonder gleuf |
Klinknagel bevestigingsstijl | Push-in |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan