Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
100 - 499 | € 0,7756 |
500 - 999 | € 0,5901 |
1000 + | € 0,4939 |
Ankerlengte | 32.0 mm |
---|---|
Ankerlengte | 1.26 in |
Kopdiameter | 19.3 mm |
Kopdiameter | 0.76 in |
Compatibele gatdiameters | 7.0 mm |
Compatibele gatdiameters | 0.276 in |
Compatibele paneeldiktes | 1.3 - 22.9 mm |
Compatibele paneeldiktes | 0.051 - 0.902 in |
Kleur | Naturel |
Massief materiaal | Nylon 6/6 |
Klinknageltype | Gekartelde nagel |
Type | Type 2 |
Kopvormige klinknagel | Truss |
Aandrijvingstype | Aandrijving zonder gleuf |
Klinknagel bevestigingsstijl | Push-in |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan