Menu Search

Druknagel met ribben 10.0 mm 1.5 mm 20.0 mm Nylon Zwart

Klinknagel met geribbelde uitsteeksels langs de schacht, die een efficiënte bevestigingsoplossing biedt voor het verbinden van verschillende paneeldiktes en materialen. Kan worden gebruikt als klinknagel en als schroef. Snelle en eenvoudige montage. Ideaal voor gaten met of zonder schroefdraad, geboord of geperforeerd.
Essentra artikelnummer:

10218242

Fabrikant artikelnummer:

167109569902

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 0,9602
500 - 999 € 0,7289
1000 + € 0,6096
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 96,02

100 x € 0,9602

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Ankerlengte 28.2 mm
Kopdiameter 21.8 mm
Compatibele gatdiameters 10.0 mm
Compatibele paneeldiktes 1.5 - 20.0 mm
Kleur Zwart
Massief materiaal Nylon 6/6
Klinknageltype Gekartelde nagel
Type Type 1
Kopvormige klinknagel Truss
Aandrijvingstype Aandrijving zonder gleuf
Goederencode 3926909790
Klinknagel bevestigingsstijl Push-in

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op