167202000002
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
100 - 499 | € 0,2816 |
500 - 999 | € 0,2009 |
1000 + | € 0,1542 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ankerlengte | 18.0 mm |
---|---|
Ankerlengte | 0.709 in |
Kopdiameter | 6.0 mm |
Kopdiameter | 0.236 in |
Kophoogte | 0.9 mm |
Kophoogte | 0.035 in |
Compatibele gatdiameters | 2.7 - 3.3 mm |
Compatibele gatdiameters | 0.106 - 0.13 in |
Compatibele paneeldiktes | 1.5 - 15.0 mm |
Compatibele paneeldiktes | 0.059 - 0.591 in |
Totale hoogte | 18.9 mm |
Totale hoogte | 0.744 in |
Kleur | Naturel |
Massief materiaal | Nylon 6 |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
Klinknageltype | Gekartelde nagel |
Type | Type 1 |
Kopvormige klinknagel | Truss |
Aandrijvingstype | Aandrijving zonder gleuf |
Klinknagel bevestigingsstijl | Push-in |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan