167204500002
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
100 - 499 | € 0,3354 |
500 - 999 | € 0,2391 |
1000 + | € 0,184 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ankerlengte | 10.0 mm |
---|---|
Ankerlengte | 0.394 in |
Kopdiameter | 12.0 mm |
Kopdiameter | 0.472 in |
Kophoogte | 1.2 mm |
Kophoogte | 0.047 in |
Compatibele gatdiameters | 4.1 - 5.2 mm |
Compatibele gatdiameters | 0.161 - 0.205 in |
Compatibele paneeldiktes | 1.5 - 5.5 mm |
Compatibele paneeldiktes | 0.059 - 0.217 in |
Totale hoogte | 11.2 mm |
Totale hoogte | 0.441 in |
Kleur | Naturel |
Massief materiaal | Nylon 6 |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
Klinknageltype | Gekartelde nagel |
Type | Type 2 |
Kopvormige klinknagel | Truss |
Aandrijvingstype | Aandrijving zonder gleuf |
Klinknagel bevestigingsstijl | Push-in |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan