Menu Search

Druknagel met ribben 5.6 mm 1.0 mm 27.0 mm Nylon Naturel

Klinknagel met geribbelde uitsteeksels langs de schacht, die een efficiënte bevestigingsoplossing biedt voor het verbinden van verschillende paneeldiktes en materialen. Kan worden gebruikt als klinknagel en als schroef. Snelle en eenvoudige montage. Ideaal voor gaten met of zonder schroefdraad, geboord of geperforeerd.
Essentra artikelnummer:

10091760

Fabrikant artikelnummer:

167207000002

1500 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 0,3608
500 - 999 € 0,256
1000 + € 0,1978
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 36,08

100 x € 0,3608

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Ankerlengte 32.0 mm
Kopdiameter 13.0 mm
Kophoogte 1.5 mm
Compatibele gatdiameters 5.6 - 6.4 mm
Compatibele paneeldiktes 1.0 - 27.0 mm
Kleur Naturel
Massief materiaal Nylon 6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Klinknageltype Gekartelde nagel
Type Type 1
Kopvormige klinknagel Truss
Aandrijvingstype Aandrijving zonder gleuf
Goederencode 3926909790
Klinknagel bevestigingsstijl Push-in

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op