Menu Search

Druknagel met ribben 5.0 mm 1.6 mm 6.0 mm Nylon Zwart

Klinknagel met geribbelde uitsteeksels langs de schacht, die een efficiënte bevestigingsoplossing biedt voor het verbinden van verschillende paneeldiktes en materialen. Kan worden gebruikt als klinknagel en als schroef. Snelle en eenvoudige montage.
Essentra artikelnummer:

10223970

Fabrikant artikelnummer:

27MXT005006

319077 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,042
5000 - 19999 € 0,0378
20000 + € 0,034
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 42,00

1000 x € 0,042

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Ankerlengte 8.5 mm
Kopdiameter 14.0 mm
Kophoogte 2.0 mm
Compatibele gatdiameters 5.0 mm
Compatibele paneeldiktes 1.6 - 6.0 mm
Kleur Zwart
Massief materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Klinknageltype Gekartelde nagel
Type Type 2
Kopvormige klinknagel Truss
Aandrijvingstype Aandrijving zonder gleuf
Goederencode 3926909790
Klinknagel bevestigingsstijl Push-in

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op