Menu Search

Druknagel met ribben 7.1 mm 4.3 mm 19.6 mm Nylon Zwart

Klinknagel met geribbelde uitsteeksels langs de schacht, die een efficiënte bevestigingsoplossing biedt voor het verbinden van verschillende paneeldiktes en materialen. Kan worden gebruikt als klinknagel en als schroef. Snelle en eenvoudige montage. Ideaal voor gaten met of zonder schroefdraad, geboord of geperforeerd. Kan niet worden verwijderd.
Essentra artikelnummer:

10366042

Fabrikant artikelnummer:

27RT281975

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,1389
5000 - 19999 € 0,125
20000 + € 0,1125
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 138,90

1000 x € 0,1389

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Ankerlengte 24.8 mm
Kopdiameter 17.7 mm
Kophoogte 2.3 mm
Compatibele gatdiameters 7.1 - 7.1 mm
Compatibele paneeldiktes 4.3 - 19.6 mm
Kleur Zwart
Massief materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Klinknageltype Gekartelde nagel
Type Eurokogel
Kopvormige klinknagel Bolcilinderkop
Aandrijvingstype Aandrijving zonder gleuf
Goederencode 3926909790
Klinknagel bevestigingsstijl Push-in

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op