Menu Search

Druknagel met ribben 5.2 mm 25.4 mm 25.4 mm Nylon Naturel

Klinknagel met geribbelde uitsteeksels langs de schacht, die een efficiënte bevestigingsoplossing biedt voor het verbinden van verschillende paneeldiktes en materialen. Kan worden gebruikt als klinknagel en als schroef. Snelle en eenvoudige montage.
Artikelnummer:

27SC2520K100

8990 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,0877
5000 - 19999 € 0,0789
20000 + € 0,071
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 87,70

1000 x € 0,0877

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Ankerlengte 25.4 mm
Kopdiameter 9.5 mm
Kophoogte 2.4 mm
Compatibele gatdiameters 5.2 - 5.2 mm
Compatibele paneeldiktes 25.4 mm
Kleur Naturel
Massief materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Klinknageltype Gekartelde nagel
Type Type 2
Kopvormige klinknagel Vlak
Aandrijvingstype Aandrijving zonder gleuf
Goederencode 3926909790
Soort kop Gekarteld
Klinknagel bevestigingsstijl Push-in

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op