Menu Search

Druknagel met ribben 5.2 mm 12.7 mm 12.7 mm Nylon Naturel

Klinknagel met geribbelde uitsteeksels langs de schacht, die een efficiënte bevestigingsoplossing biedt voor het verbinden van verschillende paneeldiktes en materialen. Kan worden gebruikt als klinknagel en als schroef. Snelle en eenvoudige montage. Bestand tegen corrosie, olie, slijtage en de meeste chemicaliën.
Essentra artikelnummer:

10366141

Fabrikant artikelnummer:

27SC2520P050

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,0858
5000 - 19999 € 0,0772
20000 + € 0,0695
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 85,80

1000 x € 0,0858

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Ankerlengte 12.7 mm
Kopdiameter 12.1 mm
Kophoogte 3.5 mm
Compatibele gatdiameters 5.2 - 5.2 mm
Compatibele paneeldiktes 12.7 mm
Sleufdiepte 1.9 mm
Kleur Naturel
Massief materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Klinknageltype Gekartelde nagel
Type Eurokogel
Kopvormige klinknagel Cilinderkop
Aandrijvingstype Aandrijving met gleuf
Goederencode 3926909790
Soort kop Cilinderkop met sleuf
Klinknagel bevestigingsstijl Push-in

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op