Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 - 4999 | € 0,0858 |
5000 - 19999 | € 0,0772 |
20000 + | € 0,0695 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ankerlengte | 12.7 mm |
---|---|
Ankerlengte | 0.5 in |
Kopdiameter | 11.4 mm |
Kopdiameter | 0.449 in |
Kophoogte | 4.1 mm |
Kophoogte | 0.161 in |
Compatibele gatdiameters | 5.2 - 5.2 mm |
Compatibele gatdiameters | 0.205 - 0.203 in |
Compatibele paneeldiktes | 12.7 mm |
Compatibele paneeldiktes | 0.5 in |
Sleufdiepte | 1.9 mm |
Sleufdiepte | 0.075 in |
Kleur | Naturel |
Massief materiaal | Nylon 6/6 |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
Klinknageltype | Gekartelde nagel |
Type | Type 2 |
Kopvormige klinknagel | Rond |
Aandrijvingstype | Aandrijving met gleuf |
Goederencode | 3926909790 |
Soort kop | Gegroefd rond |
Klinknagel bevestigingsstijl | Push-in |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.