Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 - 4999 | € 0,141 |
5000 - 19999 | € 0,1269 |
20000 + | € 0,1142 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ankerlengte | 35.6 mm |
---|---|
Ankerlengte | 1.402 in |
Kopdiameter | 20 mm |
Kopdiameter | 0.787 in |
Kophoogte | 2.5 mm |
Kophoogte | 0.098 in |
Compatibele gatdiameters | 7.1 mm |
Compatibele gatdiameters | 0.28 in |
Compatibele paneeldiktes | 1.6 - 38.1 mm |
Compatibele paneeldiktes | 0.063 - 1.5 in |
Totale hoogte | 38.1 mm |
Totale hoogte | 1.5 in |
Kleur | Zwart |
Massief materiaal | Polyamide 6.6 |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
Klinknageltype | Gekartelde nagel |
Type | Type 2 |
Kopvormige klinknagel | Truss |
Aandrijvingstype | Aandrijving zonder gleuf |
Klinknagel bevestigingsstijl | Push-in |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan