Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 - 9999 | € 0,2901 |
10000 + | € 0,2745 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ankerlengte | 12.7 mm |
---|---|
Ankerlengte | 0.5 in |
Kopdiameter | 11.0 mm |
Kopdiameter | 0.433 in |
Kophoogte | 1.0 mm |
Kophoogte | 0.039 in |
Compatibele gatdiameters | 4.8 mm |
Compatibele gatdiameters | 0.189 in |
Compatibele paneeldiktes | 1.7 - 8.0 mm |
Compatibele paneeldiktes | 0.067 - 0.315 in |
Totale hoogte | 13.7 mm |
Totale hoogte | 0.539 in |
Kleur | Zwart |
Massief materiaal | Nylon 6/6 |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
Klinknageltype | Gekartelde nagel |
Type | Type 1 |
Kopvormige klinknagel | Truss |
Aandrijvingstype | Aandrijving zonder gleuf |
Klinknagel bevestigingsstijl | Push-in |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan