Menu Search

Druknagel met ribben 6.4 mm 2.7 mm 7.3 mm Nylon Naturel

Klinknagel met geribbelde uitsteeksels langs de schacht, die een efficiënte bevestigingsoplossing biedt voor het verbinden van verschillende paneeldiktes en materialen. Kan worden gebruikt als klinknagel en als schroef. Snelle en eenvoudige montage. Ideaal voor gaten met of zonder schroefdraad, geboord of geperforeerd.
Essentra artikelnummer:

10103616

Fabrikant artikelnummer:

468848

4000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,3011
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 301,10

1000 x € 0,3011

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Ankerlengte 15.9 mm
Kopdiameter 19.1 mm
Kophoogte 0.8 mm
Compatibele gatdiameters 6.4 mm
Compatibele paneeldiktes 2.7 - 7.3 mm
Kleur Naturel
Massief materiaal Nylon 6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Klinknageltype Gekartelde nagel
Type Type 1
Kopvormige klinknagel Truss
Aandrijvingstype Aandrijving zonder gleuf
Goederencode 3926909790
Klinknagel bevestigingsstijl Push-in

Product 468848 vervangt:

Druknagel 6.4 mm 2.7 mm 7.3 mm PP Transparant
Essentra artikelnummer: 10278970
Fabrikant artikelnummer: 495225

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op