Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 + | € 0,30 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ankerlengte | 34.5 mm |
---|---|
Ankerlengte | 1.358 in |
Kopdiameter | 30.0 mm |
Kopdiameter | 1.181 in |
Kophoogte | 2.2 mm |
Kophoogte | 0.087 in |
Compatibele gatdiameters | 7.0 - 7 mm |
Compatibele gatdiameters | 0.276 - 0.276 in |
Compatibele paneeldiktes | 2.0 - 25.0 mm |
Compatibele paneeldiktes | 0.079 - 0.984 in |
Totale hoogte | 36.7 mm |
Totale hoogte | 1.445 in |
Kleur | Naturel |
Massief materiaal | Nylon 6 |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
Klinknageltype | Gekartelde nagel |
Type | Type 1 |
Kopvormige klinknagel | Truss |
Aandrijvingstype | Aandrijving zonder gleuf |
Klinknagel bevestigingsstijl | Push-in |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan