10278956
495223
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 - 9999 | € 0,2793 |
10000 + | € 0,2648 |
Ankerlengte | 15.5 mm |
---|---|
Ankerlengte | 0.61 in |
Kopdiameter | 17.8 mm |
Kopdiameter | 0.701 in |
Kophoogte | 2.4 mm |
Kophoogte | 0.094 in |
Compatibele gatdiameters | 6.0 - 6.3 mm |
Compatibele gatdiameters | 0.236 - 0.248 in |
Compatibele paneeldiktes | 2.3 - 8.9 mm |
Compatibele paneeldiktes | 0.091 - 0.35 in |
Kleur | Transparant |
Massief materiaal | Polypropyleen |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
Klinknageltype | Gekartelde nagel |
Type | Type 1 |
Kopvormige klinknagel | Bolcilinderkop |
Aandrijvingstype | Aandrijving zonder gleuf |
Goederencode | 3926909790 |
Klinknagel bevestigingsstijl | Push-in |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Onze website ondervindt momenteel problemen met het laden van pagina's. Als u problemen ondervindt, neem dan rechtstreeks contact op met onze klantenservice via +31 (0) 497 572 002 of stuur een e-mail naar sales@essentracomponents.nl
Ons team helpt u graag verder. Onze excuses voor eventueel ongemak.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.