Menu Search

Druknagel met ribben 6.4 mm 10.7 mm 28.8 mm PP Transparant

Klinknagel met geribbelde uitsteeksels langs de schacht, die een efficiënte bevestigingsoplossing biedt voor het verbinden van verschillende paneeldiktes en materialen. Kan worden gebruikt als klinknagel en als schroef. Snelle en eenvoudige montage. Ideaal voor gaten met of zonder schroefdraad, geboord of geperforeerd.
Artikelnummer:

495224

1487 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,3433
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 343,30

1000 x € 0,3433

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Ankerlengte 35.1 mm
Kopdiameter 17.8 mm
Kophoogte 2.5 mm
Compatibele gatdiameters 6.4 mm
Compatibele paneeldiktes 10.7 - 28.8 mm
Kleur Transparant
Massief materiaal Polypropyleen
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Klinknageltype Gekartelde nagel
Type Type 1
Kopvormige klinknagel Bolcilinderkop
Aandrijvingstype Aandrijving zonder gleuf
Goederencode 3926909790
Klinknagel bevestigingsstijl Push-in

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op