Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 - 2999 | € 0,2632 |
3000 + | € 0,2349 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ankerlengte | 21.0 mm |
---|---|
Ankerlengte | 0.827 in |
Kopdiameter | 19.0 mm |
Kopdiameter | 0.748 in |
Kophoogte | 2.0 mm |
Kophoogte | 0.079 in |
Compatibele gatdiameters | 7.5 mm |
Compatibele gatdiameters | 0.295 in |
Compatibele paneeldiktes | 2.7 - 17.0 mm |
Compatibele paneeldiktes | 0.106 - 0.669 in |
Totale hoogte | 23.0 mm |
Totale hoogte | 0.906 in |
Kleur | Transparant |
Massief materiaal | Polypropyleen |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
Klinknageltype | Gekartelde nagel |
Type | Type 1 |
Kopvormige klinknagel | Bolcilinderkop |
Aandrijvingstype | Aandrijving zonder gleuf |
Klinknagel bevestigingsstijl | Push-in |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan