Menu Search

Druknagel met ribben 4.8 mm 10.8 mm 19.7 mm Nylon Zwart

Klinknagel met geribbelde uitsteeksels langs de schacht, die een efficiënte bevestigingsoplossing biedt voor het verbinden van verschillende paneeldiktes en materialen. Kan worden gebruikt als klinknagel en als schroef. Snelle en eenvoudige montage.
Essentra artikelnummer:

10149317

Fabrikant artikelnummer:

BHF-3

41680 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,2051
5000 - 9999 € 0,1629
10000 - 24999 € 0,1325
25000 + € 0,1121
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 205,10

1000 x € 0,2051

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Ankerlengte 24.1 mm
Kopdiameter 11.0 mm
Kophoogte 1.8 mm
Compatibele gatdiameters 4.8 mm
Compatibele paneeldiktes 10.8 - 19.7 mm
Kleur Zwart
Massief materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Klinknageltype Dennenboombevestiging
Type Type 2
Kopvormige klinknagel Vlak
Aandrijvingstype Aandrijving zonder gleuf
Goederencode 3926909790
Klinknagel bevestigingsstijl Push-in

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op