Menu Search

Druknagel met ribben 4.7 mm 0.8 mm 3.0 mm Nylon Zwart

Klinknagel met geribbelde uitsteeksels langs de schacht, die een efficiënte bevestigingsoplossing biedt voor het verbinden van verschillende paneeldiktes en materialen. Kan worden gebruikt als klinknagel en als schroef. Snelle en eenvoudige montage. Vlamvertragende eigenschappen.
Essentra artikelnummer:

10000694

Fabrikant artikelnummer:

BPF-A414

40741 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,4743
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 474,30

1000 x € 0,4743

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Ankerlengte 12.2 mm
Kopdiameter 11.5 mm
Kophoogte 1.8 mm
Compatibele gatdiameters 4.7 mm
Compatibele paneeldiktes 0.8 - 3.0 mm
Kleur Zwart
Massief materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Klinknageltype Dennenboombevestiging
Type Type 2
Kopvormige klinknagel Cilinderkop
Aandrijvingstype Aandrijving zonder gleuf
Goederencode 3926909790
Klinknagel bevestigingsstijl Push-in

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op