10000731
BPF-F4410
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1000 + | € 0,4027 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Ankerlengte | 14.7 mm |
|---|---|
| Ankerlengte | 0.578 in |
| Kopdiameter | 12.9 mm |
| Kopdiameter | 0.508 in |
| Kophoogte | 0.091 in |
| Kophoogte | 2.3 mm |
| Compatibele gatdiameters | 5.0 - 5 mm |
| Compatibele gatdiameters | 0.197 - 0.197 in |
| Compatibele paneeldiktes | 0.059 - 0.295 in |
| Compatibele paneeldiktes | 1.5 - 7.5 mm |
| Kleur | Zwart |
| Massief materiaal | Nylon 6/6 |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
| Klinknageltype | Dennenboombevestiging |
| Kopvormige klinknagel | Bolcilinderkop |
| Aandrijvingstype | Aandrijving zonder gleuf |
| Goederencode | 3926909790 |
| Klinknagel bevestigingsstijl | Push-in |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan